{"product":{"productId":"agid.35839","price":205.95,"name":"Bisagras continuas de resorte de acero inoxidable, forma A"},"currency":"EUR"}
- Función de cierre y apertura automáticos
- Montaje sencillo
- Fijación fiable
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Indicación
Las bisagras continuas de resorte ofrecen una excelente solución para las aplicaciones que requieren una función de cierre y apertura automáticos. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión extraordinarias, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.
Estas bisagras perforadas se abren y se cierran por resorte, lo que conlleva una apertura y cierre automáticos cuando no se retienen activamente retraídas. Esta función es fácil de usar en numerosas aplicaciones.
La versión perforada facilita el montaje y ofrece una solución de fijación rápida y fiable. Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas de resorte garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste.
Estas bisagras perforadas se abren y se cierran por resorte, lo que conlleva una apertura y cierre automáticos cuando no se retienen activamente retraídas. Esta función es fácil de usar en numerosas aplicaciones.
La versión perforada facilita el montaje y ofrece una solución de fijación rápida y fiable. Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas de resorte garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.