text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 2,20 Nm/M (90°): 2,90 Nm/M (180°): 3,50 Nm

Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bisagras flotantes 27906-055652.
Bisagras flotantes 27906-0556521.
Bisagras flotantes 27906-155652.
Bisagras flotantes 27906-1556521.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron