Descripción
Material
Pieza en Z, pieza en U, sección de marco, perno de charnela y pasador de acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pieza en Z, pieza en U y perno de charnela de acero, de acabado natural.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Pieza en Z, pieza en U, sección de marco, perno de charnela y pasador de acero inoxidable, acabado natural.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Pieza en Z, pieza en U, sección de marco, perno de charnela y pasador de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Las bisagras quedan ocultas a los usuarios.
Se pueden utilizar tanto a la derecha como a la izquierda.
Ajustables horizontalmente.
El ángulo de apertura de las bisagras es de 90° o 180°.
Se pueden utilizar tanto a la derecha como a la izquierda.
Ajustables horizontalmente.
El ángulo de apertura de las bisagras es de 90° o 180°.
Montaje
Guía central que impide que se incline verticalmente durante el montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza en Z
2) Sección de marco
3) Perno de charnela
4) Pasador
5) Pieza en U
2) Sección de marco
3) Perno de charnela
4) Pasador
5) Pieza en U
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.