text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material

Sección de puerta, sección de marco y arandela de bloqueo de acero o acero inoxidable 1.4301.

Pasador de acero, acero inoxidable 1.4301 o 1.4305.

Clip de bloqueo de POM.

Junta tórica de NBR.

Versión
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, sin tratar o cincado.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.

Forma B: Pasador imperdible con clip de seguridad.
Forma B (versión de acero inoxidable): Protección contra incendios comprobada con clasificación E60 según DIN EN 45545-3.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Instrucciones de montaje del arandela de bloqueo
3) Con agujero avellanado para M6
4) Con agujero avellanado para M6 + arandela de bloqueo
5) Con perno roscado M6 + arandela de bloqueo
6) Versión con pasador: sin ranura
7) Versión con pasador: con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
8) Versión con pasador: con ranura incl. junta tórica
9) Montaje del clip de seguridad y suspensión de la sección de la puerta en la sección del marco

Otros clientes también compraron