{"product":{"productId":"agid.36599","price":4.43,"name":"Bisagras ocultas de cero o acero inoxidable, biselado hasta 20 mm, forma C"},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, acero inoxidable 1.4305, 1.4301 o 1.4401.
Manguito de seguridad PE-LD.
Junta tórica NBR.
Versión
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, sin tratar o cincado.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 16, 18 o 20 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura 115 ó 120°.
Sección de puerta soldable.
Forma A: Pasador de bisagra asegurado por manguito.
Bisagras no visibles.
Biselado de 16, 18 o 20 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura 115 ó 120°.
Sección de puerta soldable.
Forma A: Pasador de bisagra asegurado por manguito.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Tipo de fijación de la sección del marco: Soldable
3) Tipo de fijación de la sección del marco: Atornillable
4) Versión del pasador: Sin ranura
5) Versión del pasador: Con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
6) Versión del pasador: Con ranura incl. junta tórica
7) Manguito de seguridad
8) Protuberancia de soldadura
9) Reforzado
10) Fijación con tornillos avellanados M5
11) Muesca de la puerta
2) Tipo de fijación de la sección del marco: Soldable
3) Tipo de fijación de la sección del marco: Atornillable
4) Versión del pasador: Sin ranura
5) Versión del pasador: Con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
6) Versión del pasador: Con ranura incl. junta tórica
7) Manguito de seguridad
8) Protuberancia de soldadura
9) Reforzado
10) Fijación con tornillos avellanados M5
11) Muesca de la puerta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.