text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
4 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material

Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, acero inoxidable 1.4305, 1.4301 o 1.4401.

Manguito de seguridad PE-LD.

Junta tórica NBR.

Versión
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, sin tratar o cincado.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 16, 18 o 20 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura 115 ó 120°.
Sección de puerta soldable.

Forma A: Pasador de bisagra asegurado por manguito.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Tipo de fijación de la sección del marco: Soldable
3) Tipo de fijación de la sección del marco: Atornillable
4) Versión del pasador: Sin ranura
5) Versión del pasador: Con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
6) Versión del pasador: Con ranura incl. junta tórica
7) Manguito de seguridad
8) Protuberancia de soldadura
9) Reforzado
10) Fijación con tornillos avellanados M5
11) Muesca de la puerta

Otros clientes también compraron