text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material

Sección de la puerta y sección del marco de acero o acero inoxidable 1.4301 o 1.4305.

Pasador de acero, acero inoxidable 1.4301, 1.4305 o POM.

Junta tórica de NBR.

Versión
Sección de la puerta de acero, sin tratar.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Pasador de POM, natural.
Junta tórica negra.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 18, 23 o 24 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.

Forma B: La sección de la puerta puede soldarse a la hoja de la puerta
Forma C: La sección de la puerta puede soldarse al biselado de la puerta

Si las condiciones de instalación son restringidas, es posible instalar el pasador de POM de abajo hacia arriba; este pasador es autoblocante.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Versión del pasador: Sin ranura
3) Versión del pasador: Con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
4) Versión del pasador: Con ranura incl. junta tórica
5) Versión del pasador: Autobloqueante
6) Tipo de fijación de la sección de la puerta: atornillable
7) Tipo de fijación de la sección de la puerta: soldable
8) Muesca en la puerta
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron