{"product":{"productId":"agid.36607","price":13.94,"name":"Bisagras ocultas de fundición inyectada de cinc, acero o acero inoxidable, biselado de 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material
Sección de la puerta de fundición inyectada de cinc, acero o acero inoxidable 1.4401.
Sección del marco de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4401.
Pasador de acero o acero inoxidable 1.4305.
Elemento de clip de metal sinterizado o acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Casquillos de rodamiento de POM.
Versión
Sección de la puerta de fundición inyectada de zinc y acero cincado.
Parte del armazón de zinc fundido a presión, sin tratar.
Pasador de acero cincado.
Elemento de clip Metal sinterizado, revestido.
Sección de la puerta, sección del marco, pasador y elemento de clip de acero inoxidable, de acabado natural.
Junta tórica negra.
Parte del armazón de zinc fundido a presión, sin tratar.
Pasador de acero cincado.
Elemento de clip Metal sinterizado, revestido.
Sección de la puerta, sección del marco, pasador y elemento de clip de acero inoxidable, de acabado natural.
Junta tórica negra.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 130º.
Sección de puerta atornillable.
Montaje sin herramientas de la sección del marco.
El pasador es autobloqueante y preensamblado cautivo.
El pasador encaja en los muelles de alambre instalados a la sección del marco y, por tanto, queda cautivo.
Sección de la puerta ajustable +/-5 mm.
Se puede descolgar tirando hacia atrás del pasador.
IP65 según DIN EN 60529.
Forma B: Instalación de la puerta sin herramientas simplemente encajándola en la sección del marco.
Tipo de producto:
- Variante 1: Puerta izquierda, pasador arriba, puerta derecha, pasador abajo
- Variante 2: Puerta derecha, pasador arriba, puerta izquierda, pasador abajo
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 130º.
Sección de puerta atornillable.
Montaje sin herramientas de la sección del marco.
El pasador es autobloqueante y preensamblado cautivo.
El pasador encaja en los muelles de alambre instalados a la sección del marco y, por tanto, queda cautivo.
Sección de la puerta ajustable +/-5 mm.
Se puede descolgar tirando hacia atrás del pasador.
IP65 según DIN EN 60529.
Forma B: Instalación de la puerta sin herramientas simplemente encajándola en la sección del marco.
Tipo de producto:
- Variante 1: Puerta izquierda, pasador arriba, puerta derecha, pasador abajo
- Variante 2: Puerta derecha, pasador arriba, puerta izquierda, pasador abajo
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Casquillos de rodamiento
3) Entalladura en la puerta
4) Pernos de soldadura (forma A y forma C = M8x15, forma B = M6x12)
2) Casquillos de rodamiento
3) Entalladura en la puerta
4) Pernos de soldadura (forma A y forma C = M8x15, forma B = M6x12)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.