{"product":{"productId":"agid.27223","price":4.09,"name":"Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma E, rectangular"},"currency":"EUR"}
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4301
- Versión: pulido mate
- Para puertas interiores
- Lubricable mediante racor de lubricación
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4301.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero galvanizado, cromado o latonado mate
Acero inoxidable pulido en mate.
Acero inoxidable pulido en mate.
Indicación
Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Indicación sobre el dibujo
1) Los dos rodillos del lateral largo están soldados
2) Racor de lubricación
3) Pasador fijo
2) Racor de lubricación
3) Pasador fijo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.