{"product":{"productId":"agid.25237","price":27.16,"name":"Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha"},"currency":"EUR"}
Material
Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104.
Versión
Con un brillo intenso.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Bisagra para elementos superficiales y perfiles de aluminio, desenganchable. Eje cerrado lateralmente. Tornillos al ras para minimizar el depósito de suciedad.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.