{"product":{"productId":"agid.28015","price":14.95,"name":"Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables, forma C"},"currency":"EUR"}
- Realiza una unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Ajustable
Descripción
Material
Bisagra y casquillos de ajuste de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra y casquillos de ajuste cromados brillantes o tratados al chorro.
Eje con acabado natural.
Eje con acabado natural.
Indicación
Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
Las puntas de la flechas marcan el centro del recorrido de desplazamiento ”L” para facilitar el montaje.
Las puertas y compuertas se pueden colocar escalonadas desplazando los casquillos de ajuste. Las tolerancias de fabricación y la hendidura de la puerta se pueden compensar y reajustar así, tanto horizontal como verticalmente.
Las acanaladuras en la cara inferior de los casquillos de ajuste y en los agujeros alargados de la bisagra impiden que resbalen.
Los casquillos de ajuste cubren totalmente los agujeros alargados, de forma que no se puede depositar suciedad en la zona de desplazamiento.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
Las puntas de la flechas marcan el centro del recorrido de desplazamiento ”L” para facilitar el montaje.
Las puertas y compuertas se pueden colocar escalonadas desplazando los casquillos de ajuste. Las tolerancias de fabricación y la hendidura de la puerta se pueden compensar y reajustar así, tanto horizontal como verticalmente.
Las acanaladuras en la cara inferior de los casquillos de ajuste y en los agujeros alargados de la bisagra impiden que resbalen.
Los casquillos de ajuste cubren totalmente los agujeros alargados, de forma que no se puede depositar suciedad en la zona de desplazamiento.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.