{"product":{"productId":"agid.28009","price":5.3,"name":"Bisagras de fundición inyectada de cinc, forma A"},"currency":"EUR"}
- Realiza una unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Utilizable a derecha/izquierda
Descripción
Material
Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.
Eje con acabado natural.
Indicación
Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (07175).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.