text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco (bola 10). La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 12,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 12,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo de la rosca delante del hexágono.
Accesorios
27799-90 Discos para pies articulados de plástico, bola 10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron