{"product":{"productId":"agid.37260","price":8.96,"name":"Discos trapezoidales para pies articulados de fundición inyectada de cinc, bola 15, forma B, sin perforación atornillada, con placa antideslizante"},"currency":"EUR"}
- Componentes para el montaje de un pie articulado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de aparatos, logística y montaje
- Cada disco se puede combinar con cualquier husillo roscado
- La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide el desplazamiento del pie articulado
Descripción
Material
Discos de fundición inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver 27810.
Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.
A petición
Pie articulado montado.
Otras superficies.
Otras superficies.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.