{"product":{"productId":"agid.35631","price":11.88,"name":"Abrazaderas dobles de plástico con pernos de acero inoxidable para guías laterales con perfil de retención cónico"},"currency":"EUR"}
Material
Abrazadera termoplástica.
Pernos de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Abrazadera negra.
Pernos con acabado natural.
Pernos con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Abrazadera termoplástica.
Pernos de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Abrazadera negra.
Pernos con acabado natural.
Pernos con acabado natural.
Indicación
La abrazadera doble se utiliza junto con las guías laterales cónicas 29305 y 29305-02. Con esta versión es posible montar dos guías laterales una encima de la otra. Esto permite transportar con seguridad productos más altos en la cinta transportadora.
El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
Montaje
Para el montaje inicial, atornillar primero el perno sin arandela de apoyo y apretarlo completamente. A continuación, aflojar de nuevo el perno, colocar la arandela de apoyo y apretar definitivamente la unión roscada.
Al montar el guiado lateral cónico, hay que colocarlo ligeramente en diagonal, de modo que el elemento interior de la abrazadera doble quede apoyado directamente sobre el alojamiento de chapa y no sobre la guía de plástico. A continuación, apretar las mitades de la abrazadera y fijarlas con pernos.
Al montar el guiado lateral cónico, hay que colocarlo ligeramente en diagonal, de modo que el elemento interior de la abrazadera doble quede apoyado directamente sobre el alojamiento de chapa y no sobre la guía de plástico. A continuación, apretar las mitades de la abrazadera y fijarlas con pernos.
Accesorios
Soportes de guías laterales 29300.
Soportes de guías laterales 29300-05.
Guías laterales 29305.
Guías laterales 29305-02.
Soportes de guías laterales 29300-05.
Guías laterales 29305.
Guías laterales 29305-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.