- Reajuste rápido y sencillo de las guías laterales
- Retención segura y estable
- Para guías laterales cónicas
Descripción
Material
Abrazadera termoplástica.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
Versión
Abrazadera negra.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
La abrazadera simple se utiliza junto con las guías laterales cónicas 29305 y 29305-02.
El guiado selectivo del producto en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
El guiado selectivo del producto en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
Accesorios
Pernos 29301-10.
Guía redonda 29305.
Guía plana 29305-02.
Guía redonda 29305.
Guía plana 29305-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.