Material
Guía de PE-UHMW.
Pieza de chapa de acero inoxidable.
Pieza de chapa de acero inoxidable.
Versión
Guía con acabado natural.
Chapa con acabado natural.
Chapa con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Guía de PE-UHMW.
Pieza de chapa de acero inoxidable.
Pieza de chapa de acero inoxidable.
Versión
Guía con acabado natural.
Chapa con acabado natural.
Chapa con acabado natural.
Indicación
Las guías laterales pueden fijarse por apriete rápida y fácilmente en las abrazaderas 29301, 29302, 29303 y 29304 utilizando los perfiles de retención cónicos.
Las guías laterales se utilizan para guiar los productos en la línea de transporte. Gracias al material adecuado, las guías soportan grandes esfuerzos, presentan una baja fricción y reducen el desgaste de los productos transportados.
El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
Las guías laterales se utilizan para guiar los productos en la línea de transporte. Gracias al material adecuado, las guías soportan grandes esfuerzos, presentan una baja fricción y reducen el desgaste de los productos transportados.
El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
A petición
Otros colores, dimensiones y superficies de contacto.
Accesorios
Abrazadera simple 29301.
Abrazadera simple 29302.
Abrazadera doble 29303.
Abrazadera doble 29304.
Abrazadera simple 29302.
Abrazadera doble 29303.
Abrazadera doble 29304.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.