text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Soporte y empuñadura de estrella de cuatro picos de termoplástico.
Tornillo de ojo de acero inoxidable.
Casquillo de latón.
Versión
Soporte y empuñadura de estrella de cuatro picos de color negro.
Tornillo de ojo en acabado natural.
Casquillo niquelado.
Indicación
Los soportes de las guías laterales son la base de las guías laterales ajustables. Se atornillan al lateral del sistema transportador. Con el soporte para guías laterales, se pueden sujetar los pernos adecuados (conectados a una abrazadera para guías laterales) con la empuñadura de estrella de cuatro picos. La distancia entre la abrazadera/guía y el soporte puede ajustarse de forma sencilla y variable.

El guiado selectivo de los productos en el sistema transportador mantiene los productos en la cinta transportadora durante el transporte.
A petición
Distanciadores a juego.
Sin borde de tope.
Soportes de guías laterales de acero inoxidable.
Accesorios
Pernos 29301-10.
Pernos 29302-10.
Pernos 29303-10.
Abrazadera doble 29304.
Abrazadera doble 29304-02.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron