text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Forma A: sin dentado, ajustable 180° en gradación continua.
Forma B: con dentado, enclavable en pasos de 15° y ajustable 180°.

El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
A petición
Palanca de sujeción de plástico para fijación.
Tener en cuenta
Par de apriete de los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accesorios
- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.