{"product":{"productId":"agid.37311","price":35.01,"name":"Conectores de aluminio para tubos, articulación, forma B con dentado"},"currency":"EUR"}
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación
Forma A: sin dentado, ajustable 180° en gradación continua.
Forma B: con dentado, enclavable en pasos de 15° y ajustable 180°.
Forma B: con dentado, enclavable en pasos de 15° y ajustable 180°.
A petición
Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.