- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Ajuste continuo en 180º
- A petición: palanca de sujeción de plástico para la fijación
Descripción
Material
Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Forma A: sin dentado, ajustable 180° en gradación continua.
Forma B: con dentado, enclavable en pasos de 15° y ajustable 180°.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
Forma B: con dentado, enclavable en pasos de 15° y ajustable 180°.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
A petición
Palanca de sujeción de plástico para fijación.
Tener en cuenta
Par de apriete de los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accesorios
- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.