{"product":{"productId":"agid.37275","price":15.04,"name":"Pieza de articulación para conector para tubos, aluminio, recta, con dentado interior para tubos redondos"},"currency":"EUR"}
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación
Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
A petición
Palanca de sujeción para fijación.
Indicación sobre el dibujo
1) Dentado 15°
Accesorios
- Tuercas hexagonales DIN 985
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.