text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Soporte recto
Forma
A
Versión 1
Cerrado
Versión 2
Versión larga
Material del cuerpo de base
aluminio
B=Anchura
52
D=Diámetro
12
H=Altura
35
L=Longitud
32
B1
30
D1
22
D2
4,3
D3
5,3
E1
36
E2
42
E3
23
E4
11,5
H1
18
H2
6
L1
20
L2
32

Descripción

Descripción del producto
Los soportes rectos de perfil de aluminio extruido están equipados con seis perforaciones de fijación y cumplen todos los requisitos que se exigen a una carcasa.
Material
Aluminio.
Indicación
Todos los rodamientos lineales de bolas con alturas de montaje estándar pueden combinarse con los soportes rectos.
Accesorios
Cojinetes de deslizamiento lineal 21495-01.
Rodamientos lineales de bolas con jaula de plástico 21500.
Rodamientos lineales de bolas con jaula de acero 21505.
Rodamientos lineales de bolas de acero inoxidable 21505-01.
Rodamientos lineales de bolas con compensación de error angular 21510.
Rodamientos lineales de bolas con compensación de error angular, elevada capacidad de carga 21515.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron