text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Gracias a la interacción entre el alojamiento y el perno de punto cero, SOLIDBolt puede utilizarse especialmente para equipar grandes mesas de máquinas por una fracción del coste original. En concreto, esto significa que las mesas o placas de base de las máquinas están equipadas con pernos de punto cero y no con un mecanismo de punto cero en toda la supeficie. La tecnología de punto cero sólo se utiliza selectivamente en los puntos necesarios. Esto ahorra dinero, especialmente en mesas con más de un punto de sujeción múltiple.
Material
Acero.
Versión
Pulido.
Volumen de suministro
Forma A: incluye 8 pernos de alojamiento.
Forma B: incluye 8 pernos de alojamiento.
Forma C: incluye 8 pernos de alojamiento.
Forma D: incluye 4 pernos de alojamiento.
A petición
Formas de placa personalizadas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A disposición de taladros: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Forma B disposición de taladros: personalizada
Forma C disposición de taladros: personalizada
Forma D disposición de taladros: personalizada
Accesorios
42816 Caperuzas protectoras.
42827 Pernos de punto cero sin collar de centrado.
42829 Pernos de punto cero con collar de centrado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought