Material
Acero.
Versión
Endurecido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descripción del producto
Gracias a la interacción entre el alojamiento y el perno de punto cero, SOLIDBolt puede utilizarse especialmente para equipar grandes mesas de máquinas por una fracción del coste original. En concreto, esto significa que las mesas o placas de base de las máquinas están equipadas con pernos de punto cero y no con un mecanismo de punto cero en toda la supeficie. La tecnología de punto cero sólo se utiliza selectivamente en los puntos necesarios. Esto ahorra dinero, especialmente en mesas con más de un punto de sujeción múltiple.
Material
Acero.
Versión
Endurecido.
Indicación
Para el alojamiento de SOLIDPoint 96 / 52.
Datos técnicos
Precisión de posicionamiento: 0,005 mm.
A petición
42816 Caperuzas protectoras.
42827 Pernos de punto cero sin collar de centrado.
42829 Pernos de punto cero con collar de centrado.
42827 Pernos de punto cero sin collar de centrado.
42829 Pernos de punto cero con collar de centrado.
Indicación sobre el dibujo
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.