Material
Corpo básico em aço temperado.
Pino de guia em aço inoxidável.
Pino de guia em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais do pino de guia retificadas.
Superfícies funcionais do pino de guia retificadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Módulos de fixação compensadores de 5 eixos permitem compensação de altura, radial e angular. Durante a fixação, todas as 3 funções podem ser utilizadas simultaneamente ou apenas algumas opções de compensação.
Recomenda-se utilizar o módulo de fixação compensador de 5 eixos em combinação com o módulo de fixação manual UNILOCK K1123.
Recomenda-se utilizar o módulo de fixação compensador de 5 eixos em combinação com o módulo de fixação manual UNILOCK K1123.
Material
Corpo básico em aço temperado.
Pino de guia em aço inoxidável.
Pino de guia em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais do pino de guia retificadas.
Superfícies funcionais do pino de guia retificadas.
Indicação
Este módulo de fixação compensador só pode ser utilizado em combinação com a esfera de fixação 42211-05.
Dados técnicos
- Força de fixação em Z: 1.500 N.
- Força de fixação em X / Z: 1.000 N.
- Compensação de altura: ± 2 mm.
- Compensação radial: ± 1 mm.
- Compensação angular: ± 10°.
- Força de fixação em X / Z: 1.000 N.
- Compensação de altura: ± 2 mm.
- Compensação radial: ± 1 mm.
- Compensação angular: ± 10°.
Acessórios
Esferas de fixação 42211-05.
Módulos de fixação manual UNILOCK 42784.
Módulos de fixação manual UNILOCK 42784.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.