text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Indicación
Las abrazaderas de sujeción UNILOCK se utilizan para el montaje rápido de las estaciones de tensado en todas las mesas de máquinas habituales.
Las abrazaderas de sujeción pueden fijarse en el lateral de las estaciones de tensado o en las cuatro esquinas redondeadas.
Ventajas
Montaje rápido de las estaciones de sujeción UNILOCK gracias a las abrazaderas de sujeción adaptadas.No se necesitan perforaciones de fijación a través de las estaciones de sujeción. Sin bordes que obstaculicen debido al diseño plano.
Sin depósitos de virutas debido a la forma cerrada de las mordazas.
La cubierta suministrada para las cabezas de los tornillos evita que se depositen virutas y lubricante refrigerante.
Volumen de suministro
Abrazadera de sujeción
Tapa para las cabezas de los tornillos con hexágono interior
Tornillo de cabeza cilíndrica
Tuerca para tuerca corredera en ranura en T (M12=ancho de ranura 14 mm; M16= ancho de ranura 18 mm)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought