text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Fundición inyectada de aluminio.
Versión
Recubrimiento en polvo de color aluminio.
Indicación
Consolas de perfil para fijar perfiles de aluminio directamente al suelo.
La consola de perfil se puede atornillar a los perfiles junto con las tuercas correderas en ranura.

Forma A: Adecuada para perfil 40X40.
Forma B: Adecuada para perfil 40X80.
Montaje
1. Fijar la consola de perfil al suelo.
2. Introducir las tuercas correderas en ranura en el perfil de aluminio.
3. Colocar el perfil de aluminio en la consola del perfil y fijarlo con tornillos.
Accesorios
Tuercas corredera en ranura 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.

Otros clientes también compraron