{"product":{"productId":"agid.32559","price":4.74,"name":"Juegos de escuadras tipo B"},"currency":"EUR"}
Material
Escuadra de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Versión
Escuadra de color de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Escuadra de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Versión
Escuadra de color de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Indicación
Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin torsión. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la caperuza protectora 10252-10.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin torsión. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la caperuza protectora 10252-10.
Accesorios
Caperuzas protectoras 10252-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.