text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa: fundición inyectada de aluminio.
Insertos y árbol de fricción: acero.
Anillo protector y capezuras: plástico.
Placas de fijación de ranura: fundición inyectada de aluminio.
Tornillos, arandelas y tuercas correderas en ranura: acero.
Versión
Carcasa: color aluminio lacado.
Insertos y árbol de fricción: acabado natural.
Anillo protector y caperuzas protectoras: similar a RAL 7042.
Placas de fijación de ranura: color aluminio lacado.
Tornillos, arandelas y tuercas correderas en ranura: cincadas.
Indicación
Juntas articuladas de fricción y conexión para construir brazos giratorios individuales con perfiles de aluminio. Las juntas articuladas de fricción y conexión se distinguen por un par de fricción de ajuste fijo que está disponible en 6 niveles escalonados de 0,5 a 15 Nm. Se pueden girar 360°. Dimensión modular 40 mm.

La cara de conexión se puede atornillar a lo largo o transversalmente en la ranura del perfil. El eje de fricción está situado entonces en ángulo recto con respecto al perfil.
Cara de la junta articulada de fricción se puede colocar en el perfil longitudinal, transversal o frontalmente. En caso de montaje frontal, la perforación de núcleo tiene que tener una rosca M8 (de 15 mm de profundidad por lo menos). En caso de montaje en superficies planas y niveladas, las placas de fijación de ranura que vienen incluidas no hacen falta.

La carga de momento máxima M es de 45 Nm.
Volumen de suministro
1 junta articulada de fricción y conexión
1 caperuza protectora
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (para tuerca corredera en ranura del lado de la junta articulada de fricción)
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (para tuerca corredera en ranura del lado de conexión)
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (para perforación de núcleo del lado de la junta articulada de fricción)
1 tornillo DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (para perforación de núcleo del lado de conexión)
2 arandelas 8-FSt
2 placas de fijación de ranura
2 tuercas correderas en ranura con ranura 8 - M8
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron