{"product":{"productId":"agid.32042","price":11.5,"name":"Conectores de junta de acero para pistas de rodillos de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Para la conexión por delante de dos pistas de rodillos.
Las pistas de rodillos se insertan por los dos lados en el conector de juntas. Las pistas de rodillos se fijan con tornillos tirafondos.
Las pistas de rodillos se insertan por los dos lados en el conector de juntas. Las pistas de rodillos se fijan con tornillos tirafondos.
Volumen de suministro
1 conector de carriles.
4 tornillos tirafondos DIN 7500 forma C - S5 x 8 - Torx T25.
4 tornillos tirafondos DIN 7500 forma C - S5 x 8 - Torx T25.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.