{"product":{"productId":"agid.32871","price":35.25,"name":"Perfiles de aluminio 30x60 ligeros Tipo I"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio en versión ligera para construcciones de peso optimizado.
A petición
Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.