text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
La abrazadera de sujeción es una brida de sujeción para fijar carriles de montaje a soportes de acero. La abrazadera de sujeción se fija a ambos lados del soporte (utilice siempre 2 abrazaderas de sujeción por soporte de acero). No es necesario taladrar ni soldar. La abrazadera de sujeción es adecuada para diferentes anchos/grosores del soporte.

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron