text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Escuadras de conexión para conectar fácilmente dos carriles de montaje.

La escuadra de conexión permite alinear los carriles entre sí con precisión en un ángulo de 90°. Con 3 taladros que coinciden con los agujeros alargados de los carriles de montaje. Conexión por arrastre de fuerza para montaje pasante con tornillos hexagonales, arandelas de apoyo y tuercas (pedir los tornillos, las arandelas de apoyo y la tuercas por separado).

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram