{"product":{"productId":"agid.35815","price":8.46,"name":"Escuadras de conexión de 90° premontadas para perfiles en C de carriles de montaje del sistema 41"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Escuadra de conexión premontada para conectar fácilmente dos carriles de montaje.
La escuadra de conexión permite alinear los carriles entre sí con precisión en un ángulo de 90°. Conexión por arrastre de fuerza mediante deslizamiento en el perfil del carril y sujeción con cuatro tornillos. O bien conexión positiva introduciendo los cuatro tornillos por el dorso del perfil.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
La escuadra de conexión permite alinear los carriles entre sí con precisión en un ángulo de 90°. Conexión por arrastre de fuerza mediante deslizamiento en el perfil del carril y sujeción con cuatro tornillos. O bien conexión positiva introduciendo los cuatro tornillos por el dorso del perfil.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.