text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Escuadras de marco para unir dos carriles de montaje en un ángulo de 90°.

Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron