{"product":{"productId":"agid.35817","price":2.48,"name":"Lengüeta triangular para perfiles en C de carriles de montaje de los sistemas 28 y 41"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Lengüeta triangular para conectar tres carriles de montaje (longitudinal, transversal o diagonalmente). La lengüeta triangular va montada en la parte superior.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/15 y 28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/22 y 41/41).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.