Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Show more
Show less
Description
Material
Acero.
Versión
Cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Pies de perfil para fijar con seguridad los carriles de montaje al suelo, al techo o a la pared. La disposición escalonada de los agujeros alargados en la placa de base permite una alineación óptima del pie de perfil.
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/41).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 28 (28/28).
Adecuado para perfiles de montaje del sistema 41 (41/41).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.