text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Soporte de rodamiento de aluminio.
Cojinete de deslizamiento de acero sinterizado con teflón.
Tornillos de acero.
Versión
Soporte de rodamiento con acabado natural.
Tornillos cincados.
Indicación
Brida basculante para cilindros normalizados y compactos según DIN ISO 15552 y DIN ISO 21287. Esta brida basculante se utiliza para el montaje pivotante de cilindros neumáticos.

Montaje en la parte trasera (tapa final).

Forma A: Estándar.
Forma B: Con cojinete de deslizamiento de bronce sinterizado.
Volumen de suministro
1x brida basculante.
4x tornillos de cabeza cilíndrica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron