text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Neopreno con cable de poliéster.
Indicación
Correas trapezoidales sin fin según DIN 2215 (correas trapezoidales clásicas). Con conductividad eléctrica según ISO 1813. Las correas trapezoidales tienen la misma longitud (a partir de 1000 mm).

Las correas trapezoidales son resistentes al aceite. Hay que evitar el contacto permanente con aceites minerales y grasas minerales, ya que reducen la vida útil.
Rango de temperatura
-55 °C a +70 °C.
Si las correas trapezoidales están expuestas a una temperatura permanente superior a +60 °C, se reduce la vida útil.
Montaje
Después de colocar las correas, deben pretensarse. Tras un periodo de rodaje de 15 a 20 minutos es necesario retensarlas.

Si en un accionamiento con varias correas debe sustituirse una, siempre deben cambiarse todas como juego completo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem