text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cuerpo base y mordazas de acero.
A partir de de Ø 100 de cuerpo base de aluminio, mordazas de acero.
Versión
Cuerpo base de acabado natural, mordaza endurecida, acabado natural.
A partir de Ø 100 de cuerpo base de anodizado de revestimiento reforzado, mordaza endurecida, acabado natural.
Indicación
Estos mandriles están especialmente concebidos para requisitos en los que son necesarias una fuerza de sujeción reducida y una precisión elevada. Para la sujeción interior y exterior de piezas de trabajo redondas. La sujeción de la pieza de trabajo se realiza girando simplemente el anillo de sujeción con la mano o con la palanca tensora suministrada. Las mordazas de sujeción endurecidas están escalonadas hacia fuera y son reversibles. Para la inversión, cada mordaza de sujeción está identificada con dos cifras. La cifra en la mordaza de sujeción que señala hacia fuera debe coincidir con el número del cuerpo base.

Mandril D=50 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 2 mm) con longitud de 12 y 18 mm.
Mandril D=64 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 2 mm) con longitud de 12 y 18 mm.
Mandril D=104 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 3 mm) con longitud de 12 , 18 y 24 mm.
Mandril D=160 con herramienta de manejo y tres clavijas (Ø 4 mm) con longitud de 18 y 24 mm.

Las clavijas pueden insertarse en la parte superior de la mordaza y sirven para aumentar la sujeción de las piezas pequeñas. Las clavijas son desmontables.

Concentricidad < 0,03 mm
Excentricidad axial < 0,01 mm
Precisión de repetición de sujeción < 0,01 mm
Indicación sobre el dibujo
1) Medidas de conexión abajo para mandril de 100 y 160 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem