text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

¿Funcionamiento fluido a pesar de la curva de la vía? – Con norelem es posible

El carro guía sobre rodillos especial de norelem cuenta con una característica destacada que Dirk Langenohl, responsable de cuentas clave de norelem, le presenta en detalle en este vídeo: gracias a sus innovadores rodillos guía con resorte, este carro de rodillos supera sin esfuerzo incluso los desplazamientos curvos más exigentes. Además, se desplaza con absoluta precisión, suavidad y estabilidad incluso sobre carriles guía curvos, y todo ello sin aumentar la fricción ni requerir un esfuerzo adicional.

La gran ventaja para su diseño: el uso de carriles guía curvos permite realizar tareas de mecanizado complejas en un espacio considerablemente más reducido. En la práctica, esto permite ahorrar un valioso espacio en el sistema y, en definitiva, reduce notablemente los costes de producción.
 

Sus ventajas de una ojeada:

 ✔ Se puede usar en carriles guía curvos

✔ Gran estabilidad y guiado seguro

✔ Funcionamiento suave y preciso

✔ Gran capacidad de carga

✔ Ideal para secuencias de movimiento personalizadas en la construcción de máquinas

En la ingeniería mecánica moderna, el espacio limitado suele exigir secuencias de movimiento complejas y curvas. Mientras que los sistemas de guía rígidos convencionales tienden a provocar un mayor desgaste, fricción y pérdida de potencia en las curvas de los carriles, el carro guía sobre rodillos inteligente de norelem ofrece una solución eficaz.

Gracias a un innovador sistema de suspensión con resorte de los rodillos de guía, el carro se adapta dinámicamente al radio de los carriles curvos. Esto elimina las tensiones mecánicas y garantiza un funcionamiento limpio y sin fricciones, sin necesidad de aplicar fuerza adicional. De este modo, es posible llevar a cabo tareas complejas en una superficie considerablemente menor, lo que permite ahorrar un valioso espacio en la producción.

Diseñado de forma óptima para la construcción de maquinaria especial, la tecnología de automatización, los sistemas de transporte y manipulación, así como para conceptos de maquinaria personalizados.


Descubra ahora el innovador carro guía sobre rodillos de norelem: para movimientos precisos, estables y con baja fricción sobre carriles guía curvos.