text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Construcción de máquinas especiales

En la construcción de máquinas especiales, la precisión es esencial - y la capacidad de adaptarse exactamente a sus procesos de producción. norelem le apoya con componentes de alta calidad para realizar su máquina a la carta, de forma económica y fiable.

Las máquinas especiales no son productos comunes y corrientes. Se desarrollan especialmente para requisitos individuales, ya sea para la automatización, la optimización o la ampliación de líneas de producción existentes. La atención se centra en la flexibilidad, la modularidad y la eficiencia.

Por qué norelem es su socio en la construcción de máquinas especiales

Nuestros productos son compatibles, fáciles de integrar y le permiten hacer realidad sus ideas rápidamente. Con una amplia gama de componentes, norelem ofrece la base perfecta para conceptos de máquinas innovadores. Sume ventajas:

  • Más de 140.000 componentes de alta calidad: Una completa cartera de piezas estándar y elementos de mando que se amplía constantemente.

  • Modularidad de serie: nuestros componentes están diseñados para que puedan integrarse a la perfección en conjuntos complejos.

  • Máxima disponibilidad: minimice los tiempos de inactividad y los retrasos en los proyectos con nuestra logística y almacenamiento optimizados.

Innovación al alcance de la mano: automatización compleja a partir del sistema modular estándar

¿Quién dice que las secuencias de movimiento muy complejas requieren siempre costosos productos a medida? Nuestra máquina de garra demuestra lo contrario: es el ejemplo perfecto de construcción de máquinas especiales modernas y eficientes, basadas al 100% en componentes estandarizados.

Diseñar con componentes estandarizados es ahora más fácil:

En el vídeo sobre nuestra máquina de garra, Maurice Wandel, asesor técnico, muestra que es posible realizar máquinas relativamente complejas utilizando únicamente componentes estandarizados.

La máquina, que puede controlarse manual o automáticamente, es un objeto de exposición para ferias. De uno de los muchos alojamientos existentes, recoge un bloc de notas de norelem y lo hace salir fuera de la carcasa de la máquina por una bandeja de salida para que el visitante de la feria se lo pueda llevar.

Por supuesto, estas máquinas de garra pueden utilizarse de muy diversas formas y pueden agarrar y clasificar una variada gama de productos.

Unidades lineales

La gama de productos 20000 incluye módulos de portal y lineales, así como ejes lineales, componentes básicos para el movimiento y posicionamiento precisos de piezas de trabajo, herramientas y otros objetos en ingeniería mecánica y la construcción de plantas y máquinas. Mientras que los módulos de portal y lineales se accionan neumáticamente, los ejes lineales tienen un accionamiento por correa dentada con motor lineal. Los componentes se usan en una gran diversidad de aplicaciones, por ejemplo en impresión 3D, robótica y dispositivos portapiezas de CNC.

Flexibilidad para todos los sectores

Ya se trate de la industria del automóvil, la tecnología médica o la logística de embalajes, la construcción de máquinas especiales requiere conocimientos específicos para cada sector. Los componentes mecánicos de norelem se caracterizan por su durabilidad y conformidad con las normas, para que sus sistemas cumplan los más altos estándares de calidad en todo el mundo.

Nuestro compromiso: No sólo suministramos piezas estándar, sino también la certeza de que su máquina especial funcionará desde el primer día con precisión y con un bajo mantenimiento.

Descubra los productos más importantes para la construcción de máquinas especiales

Esto también podría interesarle