norelem Normelemente KGPostfach 11 63 · D-71706 Markgröningen · Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · +49 (0) 71 45/206-66
Correo electrónico: info@norelem.de · Internet: www.norelem.com
  • EDITION 2019
  • norelem fija
    Sistema flexible de piezas estándar para su uso práctico en cualquier proceso de fijación y sujeción
  • norelem montado
    Desde perfiles de aluminio hasta cubiertas, protecciones o empuñaduras de todo tipo: norelem dispone de una amplia y variada gama para los sistemas de montaje.
  • norelem mueve
    Siempre un paso por delante: sistemas y componentes fiables para la construcción de plantas y máquinas
  • norelem comprueba
    La precisión es lo primero: elementos de medición y comprobación
  • norelem sujeta
    Con el disposición de sujeción de 5 ejes compacto, norelem vuelve a ser el modelo de referencia en el ámbito de la técnica de sujeción
  • norelem transporta
    Tecnología de transporte y movimiento: soluciones individuales para cualquier tipo de requisito de transporte
  • Tiras de graduación, placas magnéticos, redes de protección, limpiadores de conos y cilindros, mangueras para refrigerante, lubricantes, tecnología de pegado, racores de lubricación