norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Indicación sobre el dibujo:
1) Cabeza de metal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03193_A Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal 109 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03193-3805010A3855,51610632,516515  14,33 €
03193-3805015A3855,51615632,521515  14,33 €
03193-3805020A3855,51620632,526515  14,44 €
03193-3805025A3855,51625632,531515  14,44 €
03193-3805030A3855,51630632,536515  15,26 €
03193-3806010A3866,851610732,517622  14,33 €
03193-3806015A3866,851615732,522622  14,33 €
03193-3806020A3866,851620732,527622  14,82 €
03193-3806025A3866,851625732,532622  14,44 €
03193-3806030A3866,851630732,537622  15,57 €
03193-3806035A3866,851635732,542622  15,26 €
03193-3806040A3866,851640732,547622  15,81 €
03193-3806045A3866,851645732,552622  15,44 €
03193-3806050A3866,851650732,557622  15,81 €
03193-3808020A3889,51620832,528838  14,89 €
03193-3808025A3889,51625832,533838  14,89 €
03193-3808030A3889,51630832,538838  15,70 €
03193-3808035A3889,51635832,543838  15,70 €
03193-3808040A3889,51640832,548838  15,96 €
03193-3808045A3889,51645832,553838  15,96 €
03193-3808050A3889,51650832,558838  15,96 €
03193-4710020A4710122320940291060  24,30 €
03193-4710025A4710122325940341060  24,30 €
03193-4710030A4710122330940391060  25,52 €
03193-4710035A4710122335940441060  25,52 €
03193-4710040A4710122340940491060  25,52 €
03193-4710045A4710122345940541060  25,78 €
03193-4710050A4710122350940591060  25,78 €
03193-4710060A4710122360940691060  26,77 €
03193-4712025A471214,523251040351286  25,02 €
03193-4712030A471214,523301040401286  26,28 €
03193-4712035A471214,523351040451286  26,28 €
03193-4712040A471214,523401040501286  26,28 €
03193-4712045A471214,523451040551286  26,28 €
03193-4712050A471214,523501040601286  26,28 €
03193-4712060A471214,523601040701286  27,52 €
03193-4712070A471214,523701040801286  28,77 €
03193-4712080A471214,523801040901286  28,77 €
03193-4716030A471619233013404316153  44,71 €
03193-4716035A471619233513404816153  44,71 €
03193-4716040A471619234013405316153  44,71 €
03193-4716045A471619234513405816153  44,83 €
03193-4716050A471619235013406316153  44,83 €
03193-4716060A471619236013407316153  47,94 €
03193-4716070A471619237013408316153  47,94 €
03193-4716080A471619238013409316153  51,06 €