norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cerámica de altas prestaciones Z101.Versión:Pulido.Indicación:Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN 6325.Ventajas:- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03320-01 Pasadores cilíndricos de cerámica similares a DIN 6325 144 kB
 Indicación técnica sobre cerámica de altas prestaciones 76,3 kB

Planos

Pasadores cilíndricos de cerámica similares a DIN 6325

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

L1 = longitudL2RZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
03320-01-02X6260,620,30,18 7,53 €
03320-01-02X8280,620,30,18 7,68 €
03320-01-02X102100,620,30,18 7,82 €
03320-01-02X122120,620,30,18 7,97 €
03320-01-02X142140,620,30,18 8,12 €
03320-01-03X103100,830,450,3 9,42 €
03320-01-03X123120,830,450,3 9,71 €
03320-01-03X143140,830,450,3 9,86 €
03320-01-03X183180,830,450,3 10,14 €
03320-01-03X203200,830,450,3 10,29 €
03320-01-03X283280,830,450,3 11,44 €
03320-01-03X323320,830,450,3 11,59 €
03320-01-04X10410140,60,4 9,57 €
03320-01-04X12412140,60,4 9,86 €
03320-01-04X16416140,60,4 10,14 €
03320-01-04X18418140,60,4 10,29 €
03320-01-04X20420140,60,4 10,58 €
03320-01-04X28428140,60,4 11,59 €
03320-01-04X32432140,60,4 11,88 €
03320-01-05X165161,250,750,5 10,29 €
03320-01-05X185181,250,750,5 10,58 €
03320-01-05X205201,250,750,5 11,02 €
03320-01-05X245241,250,750,5 11,30 €
03320-01-05X285281,250,750,5 11,88 €
03320-01-05X325321,250,750,5 12,32 €
03320-01-05X365361,250,750,5 13,48 €
03320-01-06X146141,560,90,6 10,87 €
03320-01-06X186181,560,90,6 12,32 €
03320-01-06X206201,560,90,6 12,89 €
03320-01-06X246241,560,90,6 13,48 €
03320-01-06X286281,560,90,6 14,34 €
03320-01-06X326321,560,90,6 14,64 €
03320-01-06X366361,560,90,6 15,07 €
03320-01-06X406401,560,90,6 15,50 €
03320-01-06X506501,560,90,6 17,54 €
03320-01-06X606601,560,90,6 19,41 €
03320-01-08X188181,881,20,8 15,79 €
03320-01-08X208201,881,20,8 16,09 €
03320-01-08X248241,881,20,8 16,38 €
03320-01-08X328321,881,20,8 17,24 €
03320-01-08X408401,881,20,8 20,72 €
03320-01-08X508501,881,20,8 22,31 €
03320-01-08X608601,881,20,8 23,33 €
03320-01-08X708701,881,20,8 24,35 €
03320-01-10X2410242101,51 19,56 €
03320-01-10X3210322101,51 20,72 €
03320-01-10X4010402101,51 21,88 €
03320-01-10X5010502101,51 23,18 €
03320-01-10X6010602101,51 24,48 €
03320-01-10X7010702101,51 26,23 €
03320-01-10X9010902101,51 28,11 €
03320-01-12X2812282,5121,81,3 21,30 €
03320-01-12X4012402,5121,81,3 25,93 €
03320-01-12X6012602,5121,81,3 28,54 €
03320-01-14X4014402,51621,3 29,56 €