norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (perforaciones de pasada) para colocar y fijar piezas. El movimiento de sujeción se realiza manualmente desde arriba con una llave con macho hexagonal. El usuario puede pulirlas al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza debería tener una tolerancia de H7.

D min. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir "D".

- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
'- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Montaje:Si es necesario el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03157-10 Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas 251 kB

Planos

Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03157-10-10506065106M6M382,51066260,90,19 24,67 €
03157-10-10608086106M6M3102,510662,562,40,34 25,05 €
03157-10-108100108128M8M41231288374,40,62 25,68 €
03157-10-11012512,510128M8M41531288478,10,62 26,57 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83