norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cilindro de sujeción de acero para templado y revenido.
Bolas de acero inoxidable 1.0503.
Versión:Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:El sistema de posicionamiento y sujeción es adecuado especialmente para el montaje en dispositivos (placas, cubos de torres de sujeción, etc.) en todas las posiciones de montaje. La estructura modular permite adaptar de forma óptima el número y la separación de los cilindros de posicionamiento a los trabajos de sujeción. El diámetro reducido de los cilindros de posicionamiento también permite reducir la distancia entre los cilindros de posicionamiento.

Accionando el cilindro de posicionamiento con la conexión "abrir", se sueltan mecánicamente las 3 bolas de sujeción. Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Para la sujeción, se extrae aire de la conexión "abrir" y la conexión "sujetar" recibe el aire en el cilindro de posicionamiento. Las 3 bolas de sujeción se desplazan de nuevo mecánicamente hacia el exterior y se sujeta la pieza de cambio.
Para mantener una fuerza de sujeción óptima, el cilindro de posicionamiento permanece conectado al aire.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-02 Cilindros de posicionamiento neumático 331 kB
 Sistema de posicionamiento y sujeción neumático 505 kB

Planos (vista completa)

Cilindros de posicionamiento neumático

Cilindro de posicionamiento
neumático, forma A

Más información

Planos

Cilindro de posicionamiento neumático, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCaracterísticaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
03161-02-11670CónicoA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 450,80 €
03161-02-12085CónicoA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 522,10 €

Cilindro de posicionamiento
neumático, forma C

Más información

Planos

Cilindro de posicionamiento neumático, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCaracterísticaFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
03161-02-31670CilíndricoC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 387,55 €
03161-02-32085CilíndricoC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 450,80 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83