norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento
03418

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03418 Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento 159 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03418-119050101955,511105,92515,9524 20,95 €
03418-119050151955,511155,92520,9524 20,95 €
03418-119050201955,511205,92525,9524 20,95 €
03418-119050251955,511255,92530,9524 20,95 €
03418-119050301955,511305,92535,9524 22,06 €
03418-119060101966,8511106,82516,8635 20,95 €
03418-119060151966,8511156,82521,8635 20,95 €
03418-119060201966,8511206,82526,8635 20,95 €
03418-119060251966,8511256,82531,8635 20,95 €
03418-119060301966,8511306,82536,8635 22,29 €
03418-119060351966,8511356,82541,8635 22,29 €
03418-119060401966,8511406,82546,8635 22,29 €
03418-119060451966,8511456,82551,8635 22,29 €
03418-119060501966,8511506,82556,8635 22,29 €
03418-125080202589,514207,83327,8863 22,85 €
03418-125080252589,514257,83332,8863 22,85 €
03418-125080302589,514307,83337,8863 24,30 €
03418-125080352589,514357,83342,8863 24,30 €
03418-125080402589,514407,83347,8863 24,30 €
03418-125080452589,514457,83352,8863 24,30 €
03418-125080502589,514507,83357,8863 24,30 €
03418-1251002025101214208,93328,910100 28,49 €
03418-1251002525101214258,93333,910100 28,49 €
03418-1251003025101214308,93338,910100 31,06 €
03418-1251003525101214358,93343,910100 31,06 €
03418-1251004025101214408,93348,910100 31,06 €
03418-1251004525101214458,93353,910100 31,06 €
03418-1251005025101214508,93358,910100 31,06 €
03418-1251006025101214608,93368,910100 32,67 €
03418-13512025351214,522259,939,534,912144 34,47 €
03418-13512030351214,522309,939,539,912144 35,97 €
03418-13512035351214,522359,939,544,912144 35,97 €
03418-13512040351214,522409,939,549,912144 35,97 €
03418-13512045351214,522459,939,554,912144 35,97 €
03418-13512050351214,522509,939,559,912144 35,97 €
03418-13512060351214,522609,939,569,912144 37,93 €
03418-13512070351214,522709,939,579,912144 37,93 €
03418-13512080351214,522809,939,589,912144 40,16 €
03418-13516030351619223013,139,543,116257 61,11 €
03418-13516035351619223513,139,548,116257 61,11 €
03418-13516040351619224013,139,553,116257 62,17 €
03418-13516045351619224513,139,558,116257 62,17 €
03418-13516050351619225013,139,563,116257 63,01 €
03418-13516060351619226013,139,573,116257 63,73 €
03418-13516070351619227013,139,583,116257 64,91 €
03418-13516080351619228013,139,593,116257 65,92 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83