norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Perno de retención

Los pernos de bloqueo son unidades normalizadas de enclavamiento que permiten fijar o indexar elementos de máquina en una posición definida. El perno de bloqueo clásico tiene un botón o anillo de tracción. Mediante un mecanismo, la clavija de bloqueo se saca por tracción de la contraparte correspondiente. Así, las uniones de inserción se pueden fijar y soltar de forma rápida y sencilla. Los pernos de bloqueo se suelen llamar también en la práctica pernos de enclavamiento. Los pernos de enclavamiento garantizan elevadas fuerzas de sujeción y una fijación estable. Así se obtiene una gran seguridad de proceso en la aplicación.
Los pernos de bloqueo se utilizan en la fabricación de máquinas para asegurar, por ejemplo, dispositivos de giro y basculantes, o también en el posicionamiento de topes. Los pernos de bloqueo de norelem son sumamente robustos y duraderos. Durante la comprobación de calidad se observa especialmente una marcha exacta y un enclavamiento perfecto en la posición final. La calidad de estos pernos garantiza una funcionalidad sin incidencias en la práctica. Los pernos de enclavamiento soportan las fuerzas transversales más intensas y la posición de bloqueo no se puede modificar hasta que no interviene el usuario manualmente.
Los pernos de bloqueo de norelem están disponibles en numerosos acabados. En general, todos los pernos se fabrican de acero inoxidable. Además de las variantes de acero hay también diversas versiones de acero inoxidable. Todos los pernos de bloqueo del surtido están disponibles en las longitudes y diámetros más corrientes. Un botón de maniobra de plástico o acero inoxidable sirve para manejar con facilidad los pernos cónicos o cilíndricos.
norelem tiene también en su gama modelos en versión corta con una clavija de bloqueo más larga y seguro roscado.
Además hay un perno especial con una tuerca plana que, por ejemplo, se presta de maravilla para el montaje en piezas de paredes finas (por ej., construcciones de chapa). El surtido lo completan los pernos de bloqueo de precisión y de gama alta.